Schneider-Electric
 
R9H13994 image- scope
R9H13994
Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 4 rangés
Code EAN Code EAN: 
3606481188601
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Plaque isolante
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Complémentaires
Nombre de rangées horizontales 4
Nombre de modules de 18 mm par rangée 13
Nombre total de modules de 18 mm 52
Equipement fournis 2 prise
1 fond en plastique
Poids du produit 320 g
Largeur 252 mm
Hauteur 625 mm
Profondeur 12 mm
Environnement
Tenue au feu 750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP30 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to CEI 62262
IK08 conforming to EN 50102
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,200 cm
Largeur de l'emballage 1 25,200 cm
Longueur de l'emballage 1 62,500 cm
Poids de l'emballage 1 613,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 28,000 cm
Largeur de l'emballage 2 38,000 cm
Longueur de l'emballage 2 75,000 cm
Poids de l'emballage 2 6,730 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 43,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 34,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie