Schneider-Electric
 
R9H18383 image- scope
R9H18383
Resi9 - fond isolant coffret 18M - 2R
Code EAN Code EAN: 
3606480928857
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Fond isolant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Complémentaires
Nombre de rangées horizontales 2
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 36
Equipement fournis 1 fond Bakelite
4 prise
4 vis
Poids du produit 270 g
Largeur 375 mm
Hauteur 357 mm
Profondeur 3 mm
Environnement
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP30 conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
Catégorie de surtension Classe II
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 35,7 cm
Longueur de l'emballage 1 37,5 cm
Poids de l'emballage 1 370,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,1 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie