|
|
|
R9H18384
Resi9 - fond isolant coffret 18M - 3R
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 23, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Fond isolant
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Opale boîtier
Resi9 boîtier
|
Complémentaires
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
18
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
54
|
Equipement fournis
|
1 fond Bakelite
4 prise
4 vis
|
Poids du produit
|
310 g
|
Largeur
|
500 mm
|
Hauteur
|
357 mm
|
Profondeur
|
3 mm
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP30 conforme à EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
|
Catégorie de surtension
|
Classe II
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
35,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
500,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
20,6 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|