Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

R9H18421 |
Schneider-Electric
 
R9H18421 image- scope
R9H18421
Resi9 - porte styl coffret 18M - 1R - panneau de ctrl - bloc de cmd
Code EANCode EAN: 
3606480928543
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme Resi9 boîtier
Complémentaires
Type de face avant Opaque
Nombre de rangées horizontales 1
Pas de 9 mm 36
Nombre de modules 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 18
Normes CEI 60670-1-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP40 conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
Poids du produit 550 g
Largeur 352,5 mm
Hauteur 245,5 mm
Profondeur 27 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,000 cm
Largeur de l'emballage 1 25,800 cm
Longueur de l'emballage 1 36,300 cm
Poids de l'emballage 1 473,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 17
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 8,672 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 204
Hauteur de l'emballage 3 100,500 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 125,172 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Accepté
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 8