Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

R9H18535 |
Schneider-Electric
 
R9H18535 image- scope
R9H18535
Resi9 - piece de jonction sol/plafond goulotte 18M
Code EANCode EAN: 
3606480940316
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Jonction sol/plafond
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Destination du produit Goulotte
Normes NFC 15-100
NF EN 50085-2-1
Complémentaires
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Quantité du lot Lot de 1
Degré de protection IP IP40 conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
Profondeur 80 mm
Hauteur 340 mm
Largeur 390 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9 cm
Largeur de l'emballage 1 34,5 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Poids de l'emballage 1 796 g
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 52
Hauteur de l'emballage 2 105 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 53,39 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 4