Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

R9H18750 |
Schneider-Electric
 
R9H18750 image- scope
R9H18750
Resi9 - rehausse coffret 18M - 1R
Code EANCode EAN: 
3606480928888
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Rehausse
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Complémentaires
Nombre de rangées horizontales 1
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Equipement fournis Lot de 8 vis
Poids du produit 300 g
Profondeur 35 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Degré de protection IP IP30 conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 21,000 cm
Longueur de l'emballage 1 35,700 cm
Poids de l'emballage 1 331,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 3,660 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 3