Classe de parafoudre
|
Type 2 + 3
|
Technologie du parafoudre
|
MOV + GDT
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230/400 V CA 50/60 Hz
|
Courant de décharge maximal [In]
|
Mode différentiel :20 kA (L/N)
Mode commun :20 kA (N/PE)
|
Courant de décharge maximal [Imax]
|
Mode différentiel :40 kA L/N
Mode commun :40 kA N/PE
|
[Uc] tension maximale de service permanent
|
Mode différentiel :275 V CA L/N
Mode commun :255 V CA N/PE
|
[Up] niveau de protection en tension maximal
|
Mode différentiel <1,5 kV type 2 + 3 L/N
Mode commun <1,5 kV type 2 + 3 N/PE
Mode différentiel <1 kV type 3 L/N
Mode commun <1 kV type 3 N/PE
|
[Ures] tension résiduelle
|
1000 V L/N
300 V N/PE
|
[Ut] surtension temporaire
|
335 V L/N 5 s tenue
1200 V N/PE 200 ms tenue
440 V L/N 120 min mode de défaillance en sécurité
|
[If] courant de suite
|
100 A mode commun N/PE
|
Courant de court-circuit nominal [Isccr]
|
25 kA
|
Pouvoir de commutation maximum
|
0.1 A 60 V CC
0.5 A 250 V CA
|
Type de sectionneur
|
Fusible disconnect gG 100 A
Miniature circuit breaker
|
Signalisation locale
|
Operating state :repère (vert)
Signalisation de défaut :repère (rouge)
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
99 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Poids du produit
|
262 g
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Matière
|
Thermoplastique
|
Section de câble
|
1…1,5 mm² rigide câble pour télécommande
2,5…6 mm² souple câble pour bornes d'alimentation
2,5…10 mm² rigide câble pour bornes d'alimentation
6…35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour borne de mise à la terre
6…25 mm² souple câble pour borne de mise à la terre
|
Temps de réponse
|
< 25 ns L/N
< 100 ns N/PE
|
Longueur de dénudage des fils
|
Télécommande: 15 mm for L/N connection
15 mm for PE connection
Télécommande: 5 mm for L/N connection
|
Couple de serrage
|
1,2 N.m L/N
2 N.m PE
Télécommande: 0,4 N.m
|