Schneider-Electric
 
SZFKH15N10 image- scope
SZFKH15N10
Porte-câble pour media-MP 10 pc
Code EAN Code EAN: 
4015153766853
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Bride câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Complémentaires
Emplacement de montage Sur la plaque de montage des médias
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Quantité du lot Lot de 10
Hauteur 50 mm
Largeur 40 mm
Profondeur 24 mm
Poids du produit 0,14 kg
Couleur Blanc
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,8 cm
Largeur de l'emballage 1 18,0 cm
Longueur de l'emballage 1 25,0 cm
Poids de l'emballage 1 190,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,341 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 45,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 30,728 kg