|
|
|
SZFKS11N
Rails de fixation-câbles ajustable 250mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Rail serre-câble
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Entre les profils de soutien for 250 mm wide
|
Réglage
|
Réglable en profondeur
|
Description du coffret/armoire
|
Tous les coffrets
|
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Longueur
|
116 mm
|
Hauteur
|
59 mm
|
Largeur
|
244 mm
|
Poids du produit
|
0,580 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
700,0 g
|
|
|