|
|
|
SZFKS4N
Rails de fix de câble 4 panneaus P 280mm Fixation à rail perforé/paroi arrière
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Rail serre-câble
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Complémentaires
Support de montage
|
Bande perforée
Cadre de support
Panneau arrière du coffet 280 mm
|
Description du coffret/armoire
|
Armoire profondeur 280 mm
Coffret profondeur 280 mm
|
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Longueur
|
994 mm
|
Hauteur
|
35 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Poids du produit
|
1,181 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
105,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,6 kg
|
|
|