|
|
|
SZFVW26Z
Prisma XS Rail d'interception avec cloisonnement pour plaque de compteur 2F
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Traverse
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire pour châssis
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Equipement inclus
|
Partition horizontale
|
Destination du produit
|
Plaque de compteur pour enveloppe
|
Matière
|
Acier
|
Mode de fixation
|
Par vis: montant
|
Largeur
|
500 mm
|
Hauteur
|
107,8 mm
|
Profondeur
|
75,35 mm
|
Poids du produit
|
0,480 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,535 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
50 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,78 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
730 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,083 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
|
|