Schneider-Electric
 
SZGKT25 image- scope
SZGKT25
Entrée de câbles 1x58mm Pour prof. 210 mm, cable 1 x 14 - 54mm
Code EAN Code EAN: 
4015153767140
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Plaque presse-étoupe
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Armoire profondeur 210 mm
Type de plaque passe-câbles Membrane
Emplacement de montage Haut
Bas
Matière Plastique
Nombre d'entrée de câble 1 (diamètre : 14…54 mm
Hauteur 115 mm
Largeur 220 mm
Profondeur 5 mm
Poids du produit 0,204 kg
Finition de la surface Non traité
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,0 cm
Largeur de l'emballage 1 25,0 cm
Longueur de l'emballage 1 5,0 cm
Poids de l'emballage 1 204,0 g