|
|
|
SZGTP4B
Porte de rech. 550x650 P 210mm av serr. IP43 LxH,porte droite par 4/5 panneaus
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
Pièce détachée
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret width: 550 mm depth: 210 mm height: 650 mm
Coffret width: 1050 mm depth: 210 mm height: 650 mm
Coffret width: 1300 mm depth: 210 mm height: 650 mm
|
Emplacement de montage
|
Côté droit for 1050 mm wide boîtier
Côté droit for 1300 mm wide boîtier
|
Angle d'inclinaison
|
110 °
|
Equipement fournis
|
Avec mécanisme de verrouillage
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Laqué
|
Degré de protection IP
|
IP43
|
Poids du produit
|
2,770 kg
|
Largeur
|
516 mm
|
Hauteur
|
618 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
67,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
53,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,47 kg
|
|
|