Schneider-Electric
 
SZGTP6HB image- scope
SZGTP6HB
Porte de rech. 550x950 P 210mm s serr. IP43 LxH,porte gauche par 3/4 panneaus
Code EAN Code EAN: 
4015153767355
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Porte gauche
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Pièce détachée
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret width: 800 mm depth: 210 mm height: 950 mm
Coffret width: 1050 mm depth: 210 mm height: 950 mm
Emplacement de montage Côté gauche for 800 mm wide boîtier
Côté gauche for 1050 mm wide boîtier
Angle d'inclinaison 110 °
Equipement fournis Avec mécanisme de verrouillage
Matière Acier
Finition de la surface Laqué
Degré de protection IP IP43
Poids du produit 4,340 kg
Largeur 498 mm
Hauteur 918 mm
Profondeur 16 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9016)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 52,0 cm
Longueur de l'emballage 1 93,0 cm
Poids de l'emballage 1 5,1 kg