|
|
|
SZGTP9HB
Porte de rech. 550x1400 P210mm s serr. IP43 LxH,porte gauche par 3/4 panneaus
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Porte gauche
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
Pièce détachée
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret width: 800 mm depth: 210 mm height: 1400 mm
Coffret width: 1050 mm depth: 210 mm height: 1400 mm
|
Emplacement de montage
|
Côté gauche for 800 mm wide boîtier
Côté gauche for 1050 mm wide boîtier
|
Angle d'inclinaison
|
110 °
|
Equipement fournis
|
Avec mécanisme de verrouillage
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Laqué
|
Degré de protection IP
|
IP43
|
Poids du produit
|
6,360 kg
|
Largeur
|
498 mm
|
Hauteur
|
1368 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
52,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
140,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,8 kg
|
|
|