|
|
|
SZGTWS1
Cloisons de sép. horiz. 1P pour P 210mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Séparation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Normes
|
EN/CEI 61439-1
VDE 0660 partie 600
|
Complémentaires
Sens de montage
|
Horizontal
|
Description du coffret/armoire
|
Armoire profondeur 210 mm
Coffret profondeur 210 mm
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Poids du produit
|
0,150 kg
|
Environnement
Hauteur
|
20 mm
|
Largeur
|
246 mm
|
Profondeur
|
113 mm
|
Couleur
|
Gris blanc (RAL 9002)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
24,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
172,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,088 kg
|
|
|