Schneider-Electric
 
SZGTWS15 image- scope
SZGTWS15
Cloisons de sép. vert. 5R pour P 210mm
Code EAN Code EAN: 
4015153767553
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Séparation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Normes EN/CEI 61439-1
VDE 0660 partie 600
Complémentaires
Sens de montage Vertical
Description du coffret/armoire Armoire profondeur 210 mm
Coffret profondeur 210 mm
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Poids du produit 0,160 kg
Environnement
Hauteur 749 mm
Largeur 8 mm
Profondeur 109 mm
Couleur Gris blanc (RAL 9002)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,500 cm
Largeur de l'emballage 1 10,700 cm
Longueur de l'emballage 1 75,000 cm
Poids de l'emballage 1 200,000 g