Schneider-Electric
 
SZMK112Z01 image- scope
SZMK112Z01
Panneau compl avec 1 pl compt 250x1800mm Déjà pré-monté sur les montants LxH
Code EAN Code EAN: 
4015153761995
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210,0 mm
Equipement fournis 1 x plaque de compteur
2 x partition horizontale
Boulon
9 x rail Din
2 x Bâti porteur
4 x capot
Support pour la couverture
Type de rail Top hat type TH35-15
Type de châssis plein Plaque de support
Type de plastron Découpe
Nombre de trous 7 découpes
Produit installé 1 dispositif de mesure
Appareil modulaire
Nombre de modules 18 mm par rangée 7 x 12
Pas de 9 mm 168
Nombre total de modules de 18 mm 84
Largeur 250 mm
Hauteur 1800 mm
Profondeur 125,0 mm
Profondeur interne 125 mm
Poids du produit 6,620 kg
Matière Plastique: plaque de compteur
Plastique: couvercle
Plastique: support pour la couverture
Métal: rail
Métal: montant
Couleur Blanc (RAL 9002)
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Normes EN/CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 29,0 cm
Largeur de l'emballage 1 80,0 cm
Longueur de l'emballage 1 220,0 cm
Poids de l'emballage 1 26,5 kg