Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

SZMK206Z00 |
Schneider-Electric
 
SZMK206Z00 image- scope
SZMK206Z00
Panneau compl avec 2 pl compt 500x900mm Déjà pré-monté sur les montants LxH
Code EANCode EAN: 
4015153761322
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT XL
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210,0 mm
Equipement fournis 2 x plaque de compteur
2 x partition horizontale
Boulon
2 x rail Din
4 x Bâti porteur
3 x capot
Support pour la couverture
Type de rail Top hat type TH35-15
Type de châssis plein Plaque de support
Type de plastron Découpe
Nombre de trous 2 découpes
Produit installé 2 dispositif de mesure
Appareil modulaire
Nombre de modules 18 mm par rangée 3 x 24
Pas de 9 mm 144
Nombre total de modules de 18 mm 72
Largeur 500 mm
Hauteur 900 mm
Profondeur 125,0 mm
Profondeur interne 125 mm
Poids du produit 5,450 kg
Matière Plastique: plaque de compteur
Plastique: couvercle
Plastique: support pour la couverture
Métal: rail
Métal: montant
Couleur Blanc (RAL 9002)
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Normes EN/CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,000 cm
Largeur de l'emballage 1 50,500 cm
Longueur de l'emballage 1 107,000 cm
Poids de l'emballage 1 6,350 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No