|
|
|
SZMK208Z01
Panneau compl avec 2 pl compt 500x1200mm Déjà pré-monté sur les montants LxH
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'installation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret profondeur 210,0 mm
|
Equipement fournis
|
2 x plaque de compteur
2 x partition horizontale
Boulon
5 x rail Din
4 x Bâti porteur
3 x capot
Support pour la couverture
|
Type de rail
|
Top hat type TH35-15
|
Type de châssis plein
|
Plaque de support
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Nombre de trous
|
4 découpes
|
Produit installé
|
2 dispositif de mesure
Appareil modulaire
|
Nombre de modules 18 mm par rangée
|
5 x 24
|
Pas de 9 mm
|
240
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
120
|
Largeur
|
500 mm
|
Hauteur
|
1200 mm
|
Profondeur
|
125,0 mm
|
Profondeur interne
|
125 mm
|
Poids du produit
|
7 kg
|
Matière
|
Plastique: plaque de compteur
Plastique: couvercle
Plastique: support pour la couverture
Métal: rail
Métal: montant
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9002)
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…40 °C
|
Normes
|
EN/CEI 61439-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
51,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
126,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,250 kg
|
|
|