Schneider-Electric
 
SZMNT06N2 image- scope
SZMNT06N2
Montants 900 mm 2 pièces
Code EAN Code EAN: 
4015153767676
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Montant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Quantité par emballage Lot de 2
Complémentaires
Compatibilité produit Dispositif jusqu'à 400 A
Composition de l'appareil 1 rail
Éléments de fixation
Matière Acier
Finition de la surface Non traité
Mode de fixation Par vis
Hauteur 900 mm
Largeur 16 mm
Profondeur 25 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,0 cm
Longueur de l'emballage 1 93,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,7 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 27,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 52,8 kg