|
|
|
SZMNT08N2
Montants 1200 mm 2 pièces
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Montant
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Quantité par emballage
|
Lot de 2
|
Complémentaires
Compatibilité produit
|
Dispositif jusqu'à 400 A
|
Composition de l'appareil
|
1 rail
Éléments de fixation
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Non traité
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Hauteur
|
1200 mm
|
Largeur
|
16 mm
|
Profondeur
|
25 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
123,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,2 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
27,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
147,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
65,8 kg
|
|
|