Schneider-Electric
 
SZMNT09N2 image- scope
SZMNT09N2
Montants 1350 mm 2 pièces
Code EAN Code EAN: 
4015153767706
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Montant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Quantité par emballage Lot de 2
Complémentaires
Compatibilité produit Dispositif jusqu'à 400 A
Composition de l'appareil 1 rail
Éléments de fixation
Matière Acier
Finition de la surface Non traité
Mode de fixation Par vis
Hauteur 1350 mm
Largeur 16 mm
Profondeur 25 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,0 cm
Longueur de l'emballage 1 138,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,4 kg
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 27,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 147,0 cm
Poids de l'emballage 2 70,6 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation