Schneider-Electric
 
SZMT1110 image- scope
SZMT1110
Composant pour borne de jonct. 250x150mm Plastron fermé, abaissé rail-DIN (LxH)
Code EAN Code EAN: 
4015153767768
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210,0 mm
Equipement fournis 1 x capot
4 x support pour la couverture
1 x rail Din
2 x Support de rail DIN
Type de rail Chapeau haut-de-forme isolé de type TH35-15
Type de plastron Pleine
Produit installé Borniers
Nombre de modules 18 mm par rangée 1 x 12
Pas de 9 mm 24,0
Nombre total de modules de 18 mm 12,0
Largeur 250 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 106,0 mm
Profondeur interne 98 mm
Poids du produit 0,340 kg
Matière Plastique: couvercle
Plastique: support pour la couverture
Métal: rail
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Normes EN/CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 26,0 cm
Largeur de l'emballage 1 16,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,0 cm
Poids de l'emballage 1 450,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,103 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 48
Hauteur de l'emballage 3 45,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 36,412 kg