|
|
|
SZMT1225
Prisma XS module pour appareils 250x300 réglable en profondeur
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'installation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret profondeur 210 mm
|
Equipement fournis
|
1 x capot
4 x support pour la couverture
1 x rail Din
|
Type de rail
|
Top hat type TH35-15
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Nombre de trous
|
1 découpe
|
Produit installé
|
Appareil modulaire
|
Nombre de modules 18 mm par rangée
|
1 x 10
|
Pas de 9 mm
|
20
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
10
|
Largeur
|
250 mm
|
Hauteur
|
300 mm
|
Profondeur
|
50 mm
|
Profondeur interne
|
42 mm
|
Réglage
|
Réglable en profondeur
|
Poids du produit
|
0,68 kg
|
Matière
|
Plastique: couvercle
Plastique: support pour la couverture
Métal: rail
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…40 °C
|
Normes
|
EN/CEI 61439-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
830 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,683 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
|
|