Schneider-Electric
 
SZMT1381 image- scope
SZMT1381
3-Point plaque de compteur 250x450 mm Incl. horiz. cloison et fixation (LxH)
Code EAN Code EAN: 
4015153768079
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210,0 mm
Equipement fournis 1 x plaque de compteur
2 x partition horizontale
Boulon
Type de châssis plein Plaque de support
Produit installé 1 dispositif de mesure
Largeur 250 mm
Hauteur 450 mm
Profondeur 115,0 mm
Profondeur interne 115 mm
Poids du produit 1,010 kg
Matière Plastique: plaque de compteur
Couleur Blanc (RAL 9002)
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Normes EN/CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,000 cm
Largeur de l'emballage 1 31,500 cm
Longueur de l'emballage 1 51,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,300 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 104,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 40,000 kg