Schneider-Electric
 
SZMT1381M image- scope
SZMT1381M
Prisma XS Panneau de compteur modulaire 250x450
Code EAN Code EAN: 
4015153809901
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT XL
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Equipement fournis 1 x plaque de compteur
Boulon
Informations complémentaires Peut être juxtaposé
Type de châssis plein Plaque de support
Produit installé 1 dispositif de mesure
Largeur 250 mm
Hauteur 450 mm
Profondeur 37,5 mm
Profondeur interne 37,5 mm
Poids du produit 0,82 kg
Matière Plastique: plaque de compteur
Couleur Blanc (RAL 9002)
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Normes EN/CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 45,000 cm
Largeur de l'emballage 1 25,000 cm
Longueur de l'emballage 1 3,750 cm
Poids de l'emballage 1 1,120 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 13
Hauteur de l'emballage 2 73,500 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 27,560 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation