Schneider-Electric
 
SZMT2127 image- scope
SZMT2127
Comp. app modul 500x150,rail-DIN continu Plastron avec découpe DIN continu (LxH)
Code EAN Code EAN: 
4015153762466
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210,0 mm
Equipement fournis 1 x capot
4 x support pour la couverture
1 x rail Din
Type de rail Top hat type TH35-15
Type de plastron Découpe
Nombre de trous 1 découpe
Produit installé Appareil modulaire
Nombre de modules 18 mm par rangée 1 x 24
Pas de 9 mm 48,0
Nombre total de modules de 18 mm 24,0
Largeur 500 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 100,0 mm
Profondeur interne 98 mm
Poids du produit 0,550 kg
Matière Plastique: couvercle
Plastique: support pour la couverture
Métal: rail
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Normes EN/CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,500 cm
Largeur de l'emballage 1 16,500 cm
Longueur de l'emballage 1 51,000 cm
Poids de l'emballage 1 850,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,400 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 116
Hauteur de l'emballage 3 77,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 116,000 kg