Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

SZMT2225 |
Schneider-Electric
 
SZMT2225 image- scope
SZMT2225
Prisma XS module pour appareils 500x300 réglable en profondeur
Code EANCode EAN: 
4015153805507
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT XL
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Equipement fournis 1 x capot
4 x support pour la couverture
1 x rail Din
Type de rail Top hat type TH35-15
Type de plastron Découpe
Nombre de trous 1 découpe
Produit installé Appareil modulaire
Nombre de modules 18 mm par rangée 1 x 24
Pas de 9 mm 44
Nombre total de modules de 18 mm 22
Largeur 500 mm
Hauteur 300 mm
Profondeur 50 mm
Profondeur interne 42 mm
Réglage Réglable en profondeur
Poids du produit 1,06 kg
Matière Plastique: couvercle
Plastique: support pour la couverture
Métal: rail
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Normes EN/CEI 61439-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 30 cm
Largeur de l'emballage 1 50 cm
Longueur de l'emballage 1 5 cm
Poids de l'emballage 1 1,36 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 4,783 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No