|
|
|
SZNEFA3N
Montant-Rail de fixation horiz. 3 pann.
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Barre transversale horizontale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire pour châssis
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Application
|
Pour fixer le cadre de support
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Matière
|
Acier
|
Mode de fixation
|
Par vis: arrière du boîtier
|
Largeur
|
813 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Profondeur
|
25 mm
|
Poids du produit
|
1,190 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
90,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,6 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
21,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
28,0 kg
|
|
|