|
|
|
SZNF57P
Coffret mural 1340x1140x280 mm IP55 SKII Coffret vide avec porte LxHxP
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Nom du produit
|
Prisma XS
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret vide
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret profondeur 280 mm
|
Largeur
|
1340 mm
|
Hauteur
|
1140 mm
|
Profondeur
|
280 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
250 mm
|
Nombre de modules 18 mm par rangée
|
35 x 12
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Informations complémentaires
|
Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur
|
Equipement fournis
|
10 x plaque d'entrée de câble
1 x double porte
|
Type de face avant
|
Porte simple
|
Complémentaires
Entrée de câble
|
Entrée par le bas ou par le haut
|
Type de porte
|
Pleine extérieure
|
Nombre de verrous
|
3
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Angle d'inclinaison
|
180 °
|
Installation du coffret
|
Encastré
En saillie
Encastré
|
Support de montage
|
Mur creux
Béton
|
Pas de 9 mm
|
840
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
420
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A
|
Verrouillages optionnels
|
Option verrou
|
Matière du coffret
|
Habillage :acier laqué
Porte :acier laqué
À l'intérieur du coffret :plastique
|
Poids du produit
|
72,600 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10
|
Normes
|
EN/CEI 61439-1
VDE 0660 partie 600
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
117,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
135,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
74,72 kg
|
|
|