Schneider-Electric
 
SZNKT25 image- scope
SZNKT25
Entrée câble av boite à câbl 14-68mm
Code EAN Code EAN: 
4015153769069
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Type de produit ou équipement Plaque presse-étoupe
Compatibilité de gamme Prisma Prisma XS
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 280 mm
Armoire profondeur 280 mm
Type de plaque passe-câbles Membrane
Emplacement de montage Haut
Bas
Matière Plastique
Nombre d'entrée de câble 1 (diamètre : 73 mm
Hauteur 160 mm
Largeur 248 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,320 kg
Finition de la surface Non traité
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 20,0 cm
Largeur de l'emballage 1 30,0 cm
Longueur de l'emballage 1 13,0 cm
Poids de l'emballage 1 360,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 3,915 kg