|
|
|
SZNTW112-2
Cloisons de sép. vert. 12R pour P 280mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Type de produit ou équipement
|
Séparation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT XL
|
Normes
|
EN/CEI 61439-1
VDE 0660 partie 600
|
Complémentaires
Sens de montage
|
Vertical
|
Description du coffret/armoire
|
Armoire profondeur 280 mm
Coffret profondeur 280 mm
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Poids du produit
|
0,860 kg
|
Environnement
Hauteur
|
1798 mm
|
Largeur
|
9,6 mm
|
Profondeur
|
187 mm
|
Couleur
|
Gris blanc (RAL 9002)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
194,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,600 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
202,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
35,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
|
|