Schneider-Electric
 
SZS13X image- scope
SZS13X
Coffret mural 300x500x210 mm IP30 SKII Coffret vide sans porte LxHxP
Code EAN Code EAN: 
4015153763586
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Nom du produit Prisma XS
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret vide
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 500 mm
Profondeur 210 mm
Profondeur d'encastrement 200 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée 3 x 12
Classe d'isolation électrique Classe II
Informations complémentaires Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Conditions d’utilisation Intérieur
Equipement fournis 2 x plaque d'entrée de câble
Type de face avant Sans
Complémentaires
Entrée de câble Entrée par le bas ou par le haut
Installation du coffret Encastré
En saillie
Encastré
Support de montage Mur creux
Béton
Pas de 9 mm 72
Nombre total de modules de 18 mm 36
[In] courant assigné d'emploi 400 A
Matière du coffret Habillage :acier laqué
À l'intérieur du coffret :plastique
Poids du produit 4,400 kg
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs IK IK09
Normes EN/CEI 61439-1
VDE 0660 partie 600
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 53,0 cm
Largeur de l'emballage 1 31,0 cm
Longueur de l'emballage 1 22,0 cm
Poids de l'emballage 1 5,4 kg