Schneider-Electric
 
SZS57 image- scope
SZS57
Coffret mural 1300x1100x210 mm IP43 SKII Coffret vide avec porte LxHxP
Code EAN Code EAN: 
4015153763210
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Nom du produit Prisma XS
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret vide
Description du coffret/armoire Coffret profondeur 210 mm
Largeur 1300 mm
Hauteur 1100 mm
Profondeur 210 mm
Profondeur d'encastrement 190 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée 35 x 12
Classe d'isolation électrique Classe II
Informations complémentaires Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Conditions d’utilisation Intérieur
Equipement fournis 10 x plaque d'entrée de câble
1 x double porte
Type de face avant Porte simple
Complémentaires
Entrée de câble Entrée par le bas ou par le haut
Type de porte Pleine intérieure
Nombre de verrous 3
Sens d'ouverture de la porte Droit ou gauche
Angle d'inclinaison 110 °
Installation du coffret Encastré
En saillie
Encastré
Support de montage Mur creux
Béton
Pas de 9 mm 840
Nombre total de modules de 18 mm 420
[In] courant assigné d'emploi 400 A
Verrouillages optionnels Hermétique
Option verrou
Matière du coffret Habillage :acier laqué
Porte :acier laqué
À l'intérieur du coffret :plastique
Poids du produit 33,700 kg
Couleur Blanc (RAL 9016)
Environnement
Degré de protection IP IP43
Tenue aux chocs IK IK09
Normes EN/CEI 61439-1
VDE 0660 partie 600
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 131,0 cm
Largeur de l'emballage 1 22,0 cm
Longueur de l'emballage 1 113,0 cm
Poids de l'emballage 1 36,1 kg