Schneider-Electric
 
VDIR380002 image- scope
VDIR380002
LexCom Home Accessoire 2 Fix BOX - maintien equipement actif
Code EAN Code EAN: 
3606480627859
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Sous-gamme Famille FIX
Nom de l'appareil FIX BOX
Type de produit ou équipement Fixation cadre
Quantité du lot Lot de 2
Complémentaires
Destination du produit Moins d'outil boîtier ADSL
Moins d'outil commutateur Ethernet
Moins d'outil ONT (terminal réseau optique)
Longueur 55 mm
Largeur 38 mm
Hauteur 65…100 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,500 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 10,500 cm
Poids de l'emballage 1 64,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 7,000 cm
Largeur de l'emballage 2 13,000 cm
Longueur de l'emballage 2 18,500 cm
Poids de l'emballage 2 401,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 3,225 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises