Schneider-Electric
 
VDIR380003 image- scope
VDIR380003
LexCom Home Accessoire 2 Fix VIS
Code EAN Code EAN: 
3606480627866
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Sous-gamme Famille FIX
Nom de l'appareil FIX SCREW
Type de produit ou équipement Fixation à vis
Quantité du lot 2
Complémentaires
Destination du produit Moins d'outil répartiteur TV
Longueur 43 mm
Largeur 24 mm
Hauteur 20 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Poids de l'emballage 1 26 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 7 cm
Largeur de l'emballage 2 13 cm
Longueur de l'emballage 2 18,2 cm
Poids de l'emballage 2 182 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1,895 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises