Schneider-Electric
 
VDIR390142 image- scope
VDIR390142
Resi9 CX - Coffret Multimedia 18M 3R
Code EAN Code EAN: 
3606489550394
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou équipement Coffret de communication
Bénéfices Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack 1xResi9 enveloppe
2xFIX boîtier
1x quadrillage
2xFIX vis
1xFIX rail DIN
6xFIX câble
Complémentaires
Type de coffret Resi9 coffret 18 module(s) 3 rangée(s) horizontale(s)
Pièce pour Resi9 CX
EASYNET
Kit goulotte
Longueur 500 mm
Hauteur 112 mm
Largeur 355 mm
Poids 2,15 kg
Environnement
Normes EN 50083
Certifications du produit CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,300 cm
Largeur de l'emballage 1 36,500 cm
Longueur de l'emballage 1 51,800 cm
Poids de l'emballage 1 2,400 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 74,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 54,000 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles