|
VME314M0
Pragma Multi - kit champ complet - 1 champ - support 4 rangées
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'installation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Total Number of Rows
|
4
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Composition du kit
|
1 Rail modulaire
2 Module multimédia, 200 x 250 mm
|
Appareil installé
|
Dispositif média
|
Largeur
|
250,0 mm
|
Hauteur
|
600,0 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Poids du produit
|
1,38 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Normes
|
IEC 61439
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
61,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,200 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
105,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
77,000 kg
|
|