Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

VME317D34 |
Schneider-Electric
 
VME317D34 image- scope
VME317D34
Pragma Multi - kit champ complet - 1 champ - support 3 rangées DIN et 4 rangées
Code EANCode EAN: 
4015153737334
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Total Number of Rows 7
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Composition du kit 3 Rail DIN modulaire avec cache
2 Rail modulaire
2 Module multimédia, 200 x 250 mm
Appareil installé Appareil modulaire
Dispositif média
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12,0
Pas de 9 mm 24,0
Nombre total de modules de 18 mm 36,0
Largeur 250,0 mm
Hauteur 1050,0 mm
Profondeur 80,0 mm
Poids du produit 2,37 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Normes IEC 61439
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,500 cm
Largeur de l'emballage 1 26,000 cm
Longueur de l'emballage 1 107,000 cm
Poids de l'emballage 1 2,700 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 27
Hauteur de l'emballage 2 105,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 90,000 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No