Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

VME317D35 |
Schneider-Electric
 
VME317D35 image- scope
VME317D35
Kit d'installation Pragma multi 4xDIN et 3xMedia, 1F7R, 12TE par rangée
Code EANCode EAN: 
4015153860049
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Kit d'installation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Total Number of Rows 7
Complémentaires
Compatibilité de gamme Pragma Pragma Multi coffret vide
Composition du kit 4 Rail DIN modulaire avec cache
2 Module multimédia, 350 x 250 mm
Appareil installé Appareil modulaire
Dispositif média
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Pas de 9 mm 24
Nombre total de modules de 18 mm 48
Largeur 250 mm
Hauteur 1050 mm
Profondeur 100 mm
Poids du produit 2,65 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…55 °C
Normes IEC 61439
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 107,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 26,5 cm
Poids de l'emballage 1 2,65 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 27
Hauteur de l'emballage 2 108 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 83,55 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No