|
|
|
VME317M0
Pragma - kit d'installation multi-média - 1F7R - y compris FixBox
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'installation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Total Number of Rows
|
7
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Pragma Pragma Multi coffret vide
|
Composition du kit
|
1 Rail modulaire
4 Module multimédia, 350 x 250 mm
|
Appareil installé
|
Dispositif média
|
Largeur
|
250 mm
|
Hauteur
|
1050 mm
|
Profondeur
|
32 mm
|
Poids du produit
|
2,08 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Normes
|
IEC 61439
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
106 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,08 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
129 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
86,88 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|