Schneider-Electric
 
10546 immagine - scope
10546
Acti9 - comb busbar - 3L+N incomer left - 48 modules - 80A
EAN Code EAN Code: 
3303430105466
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo di prodotto o componente Pettine di distribuzione
Modalità di montaggio Orizzontale
Categoria accessori Accessorio di collegamento
Descrizione linee 3L + N
Length in 18 mm modules 48
Caratteristiche tecniche
Numero di denti "ingresso": 1 N + 3 L
Uscita: 44 ways N + L
Configurazione poli per 1 via "ingresso": 1 4P
Uscita: 1 "1P + N"
"ingresso": 1 3P + N
Uscita: 1 2P
Passo di collegamento "ingresso": 18 mm
Uscita: 9 mm
Tipo di connettore Dente
Distanza fra i denti "ingresso": 72 mm
Uscita: 18 mm
Marcatura Uscita: N L1 N L2 N L3
"ingresso": N L1 L2 L3
Dispositivo linea in ingresso ID sinistra
Isolamento Isolato
Presentazione dispositivo Non tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie] 80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V "CA" fase/neutro
400 V "CA" fase/fase
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V "CA" conforme a IEC 61439-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV
Posizione montaggio Parte superiore su morsetti a gabbia
Passi 9 mm 96
Larghezza 864 mm
Colore Grigio chiaro (RAL 7035)
Compatibilità gamma Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 DT40
Acti9 -
Acti9 -
Acti9 Acti 9 DT60
Acti9 Acti9 iDPN N Arc
Acti9 Acti9 iARC DPNN
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60439-1
IEC 60947-7
Resistenza al fuoco 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento 3
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 672,0 g
Altezza imballo 1 3,0 cm
Larghezza imballo 1 2,4 cm
Lunghezza imballo 1 86,5 cm
Tipo unità imballo 2 P12
Numero unità imballo 2 270
Peso imballo 2 200,91 kg
Altezza imballo 2 80,0 cm
Larghezza imballo 2 80,0 cm
Lunghezza imballo 2 120,0 cm
Tipo unità imballo 3 BB1
Numero unità imballo 3 6
Peso imballo 3 4,192 kg
Altezza imballo 3 6,0 cm
Larghezza imballo 3 8,5 cm
Lunghezza imballo 3 89,0 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months