Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

13150 |
Schneider-Electric
 
13150 immagine - scope
13150
Kaedra - for plug and socket - 1 openings - 1 x 4 modules - 1 terminal block
EAN CodeEAN Code: 
3303430131502
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Kaedra
Tipo Prodotto Contenitore a tenuta stagna
Modello Pulsantiera Involucro per prese e spine
Accessori Forniti Con La Cassetta 1 morsettiere 4 fori
Descrizione Piastra Di Montaggio Senza piastra di montaggio
Caratteristiche tecniche
Installazione Centralino A parete
Passo 9 mm 8
Numero di moduli da 18mm per fila 4
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 4
Numero Di File Orizzontali 1
Classe Di Isolamento Classe II
Doppio isolamento
Numero di aperture interfaccia 1
Attrezzature fornite 1 Morsettiera 4 fori
Tipo Di Pannello Frontale Trasparente
Potenza dissipata in W 6,5 W
Corrente nominale [In] 63 A
Numero di aperture PG ISO 1
Numero di morsettiere 1 con 4 uscenti
Partenze blocco distribuzione 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Descrizione opzioni bloccaggio Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore Polimero autoestinguente
Dimensioni base 65 x 85 mm
Larghezza 98 mm
Altezza 248 mm
Profondità 98,5 mm
Profondità interna 61 mm
Colore Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 670
EN 50102
IEC 60439-3
CEI 60529
EN 50262
Resistenza Al Fuoco 750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV) UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione II
Temperatura Ambiente -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,700 cm
Confezione 1: larghezza 9,500 cm
Confezione 1: profondità 25,000 cm
Confezione 1: peso 400,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 22,000 cm
Confezione 2: larghezza 34,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,600 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 192
Confezione 3: altezza 80,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 96,096 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months