|
|
|
13152
Kaedra - for plug and socket - 3 openings - 1 x 4 modules - 1 terminal block
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 30, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi DIC 31, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Kaedra
|
Tipo Prodotto
|
Contenitore a tenuta stagna
|
Modello Pulsantiera
|
Involucro per prese e spine
|
Accessori Forniti Con La Cassetta
|
1 piastra prese corrente 50 x 50
1 morsettiere 4 fori
|
Descrizione Piastra Di Montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Caratteristiche tecniche
Installazione Centralino
|
A parete
|
Passo 9 mm
|
8
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
4
|
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)
|
4
|
Numero Di File Orizzontali
|
1
|
Classe Di Isolamento
|
Classe II
Doppio isolamento
|
Numero di aperture interfaccia
|
3
|
Numero di piastre
|
1 per prese di alimentazione 50 x 50
|
Attrezzature fornite
|
1 piastra prese corrente 50 x 50
1 Morsettiera 4 fori
|
Tipo Di Pannello Frontale
|
Trasparente
|
Potenza dissipata in W
|
6,5 W
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Numero di aperture PG ISO
|
1
|
Numero di morsettiere
|
1 con 4 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Blocco tasti opzionale
|
Materiale contenitore
|
Polimero autoestinguente
|
Dimensioni base
|
65 x 85 mm
|
Larghezza
|
98 mm
|
Altezza
|
392 mm
|
Profondità
|
98,5 mm
|
Profondità interna
|
61 mm
|
Colore
|
Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
CEI 60529
EN 50102
IEC 60439-3
EN 50262
IEC 670
|
Resistenza Al Fuoco
|
750 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforme a EN 50102
|
Caratteristiche ambientali (UV)
|
UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura Ambiente
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
573,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
22,300 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
34,400 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,801 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
101,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
103,224 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Garanzia contrattuale
|
|