Schneider-Electric
 
13153 immagine - scope
13153
Kaedra - for plug and socket - 2 openings - 1 x 5 modules - 1 terminal block
EAN Code EAN Code: 
3303430131533
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Kaedra
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera Involucro per prese e spine
Accessori forniti con la cassetta 2 piastre prese corrente 65 x 85
1 morsettiere 4 fori
1 piastra per comandi pulsante
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino A parete
Passo 9 mm 10
Numero di moduli da 18mm per fila 5
Numero totale di moduli (18 mm) 5
Numero di file orizzontali 1
Classe di isolamento Doppio isolamento
Classe II
Numero di aperture interfaccia 2
Numero di piastre 1 per controlli pulsante
2 per prese di alimentazione 65 x 85
Attrezzature fornite 1 piastra per comando pulsante
2 piastra prese corrente 65 x 85
1 Morsettiera 4 fori
Tipo di pannello frontale Trasparente
Potenza dissipata in W 12 W
Corrente nominale [In] 63 A
Tipo di guida DIN
Numero di aperture PG ISO 3
Numero di morsettiere 1 con 4 uscenti
Partenze blocco distribuzione 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Descrizione opzioni bloccaggio Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore Polimero autoestinguente
Dimensioni base 90 x 100 mm
Larghezza 138 mm
Altezza 460 mm
Profondità 160 mm
Profondità interna 91 mm
Colore Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Ambiente
Norme di riferimento IEC 670
IEC 60439-3
CEI 60529
EN 50262
EN 50102
Resistenza al fuoco 750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV) UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 47,000 cm
Confezione 1: larghezza 15,800 cm
Confezione 1: profondità 16,800 cm
Confezione 1: peso 1,416 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 66
Confezione 2: altezza 80,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 105,456 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months