|
|
|
13168
Kaedra - versatile for power outlet - 1 x 18+1 modules - 448 x 460 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 02, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Kaedra
|
Tipo prodotto
|
Contenitore a tenuta stagna
|
Modello pulsantiera
|
Quadro polivalente per prese
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino
|
A parete
|
Passo 9 mm
|
36
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
18
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
18
|
Numero di file orizzontali
|
1
|
Classe di isolamento
|
Doppio isolamento
Classe II
|
Tipo di pannello frontale
|
Trasparente
|
Potenza dissipata in W
|
28 W
|
Corrente nominale [in]
|
90 A
|
Tipo di guida
|
DIN
|
Numero di aperture PG ISO
|
17
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Blocco tasti opzionale
|
Materiale contenitore
|
Polimero autoestinguente
|
Larghezza
|
448 mm
|
Altezza
|
460 mm
|
Profondità
|
160 mm
|
Profondità interna
|
91 mm
|
Colore
|
Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50102
IEC 60439-3
CEI 60529
IEC 670
EN 50262
|
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforme a EN 50102
|
Caratteristiche ambientali (UV)
|
UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
46,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,430 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
73,740 kg