|
|
|
13394
mini Opale surface enclosure - IP 30 - 1 x 4 modules - without door
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta di distribuzione
|
Nb of 18 mm modules per row
|
4
|
Norme di riferimento
|
IEC 60529
EN 50102
|
Colore
|
Contenitore: bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino
|
A parete
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tipo di guida
|
DIN
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Materiale contenitore
|
Contenitore: Materiale autoestinguente
|
Larghezza
|
80 mm
|
Altezza
|
130 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Profondità interna
|
52 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30 conforme a IEC 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforme a EN 50102
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
90,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
14,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
17,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
30,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
990,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
900
|
Confezione 3: altezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
104,700 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|