|
|
|
13438
Enclosure for modular device with interface, Mureva Enclosure, 1x12 mod, 1 open, (W)448mm x(H)280mm, E and N term. block
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Nome prodotto
|
Cassetta Mureva
|
Tipo prodotto
|
Contenitore a tenuta stagna
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore per apparecchiature modulari con interfaccia
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Preforata
|
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino
|
A parete
|
Passo 9 mm
|
24
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
12
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
12
|
Numero di file orizzontali
|
1
|
Classe di isolamento
|
Doppio isolamento
Classe II
|
Numero di aperture interfaccia
|
1
|
Numero di piastre
|
1 per controlli pulsante
|
Attrezzature fornite
|
1 Kit per siglatura
1 collari di cablaggio
1 piastra per comando pulsante
1 Supporto morsettiera
2 Morsettiera 16 fori
|
Tipo di pannello frontale
|
Reversibile
Trasparente
|
Potenza dissipata in W
|
28 W
|
Corrente nominale [in]
|
90 A
|
Tipo di guida
|
DIN
|
Numero di aperture PG ISO
|
17
|
Numero di morsettiere
|
2 Terra/neutro (collegamento a vite) con 16 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Blocco tasti opzionale
|
Materiale contenitore
|
Polimero autoestinguente
|
Dimensioni base
|
90 x 100 mm
|
Larghezza
|
448 mm
|
Altezza
|
280 mm
|
Profondità
|
160 mm
|
Profondità interna
|
88 mm
|
Colore
|
Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60670
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 61439-3
|
Resistenza al fuoco
|
650 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforme a EN 50102
|
Caratteristiche ambientali (UV)
|
UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
29,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
46,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,625 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
106,500 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
24
|
Garanzia contrattuale
|
|