|
|
|
13441
Mini enclosure for modular device, Mureva Enclosure, 1x4 modules, earth and neutral terminal blocks
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Nome prodotto
|
Mureva Enclosure
|
Tipo prodotto
|
Contenitore a tenuta stagna
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore per apparecchiature modulari
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Passo 9 mm
|
8
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
4
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
4
|
Numero di file orizzontali
|
1
|
Classe di isolamento
|
Doppio isolamento
Classe II
|
Attrezzature fornite
|
1 kit per siglatura
2 terminal block 4 holes
|
Tipo di pannello frontale
|
Trasparente
|
Potenza dissipata in W
|
10 W
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tipo di guida
|
DIN
|
Numero di aperture PG ISO
|
3
|
Numero di morsettiere
|
2 terra/neutro (collegamento a vite) con 4 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Blocco tasti opzionale
|
Materiale contenitore
|
Polimero autoestinguente
|
Larghezza
|
123 mm
|
Altezza
|
200 mm
|
Profondità
|
112 mm
|
Profondità interna
|
56 mm
|
Colore
|
Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50262
IEC 60695-2-1
IEC 60670
IEC 61439-3
|
Resistenza al fuoco
|
650 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforme a EN 50102
|
Caratteristiche ambientali (UV)
|
UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
515,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
22,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
34,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
41,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,950 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
216
|
Confezione 3: altezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
139,200 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
25
|
Garanzia contrattuale
|
|